-
DC1180A - Schematic9/24/2009PDF28K
概览
产品详情
演示电路DC1180是一款双输出稳压器,它由两个相同的恒频降压转换器组成,其基于采用3 × 3 DFN-10封装的单芯片双通道同步降压型稳压器LTC3407A。LTC3407A与LTC3407类似,但具有较低的纹波突发工作模式且包含可选外部软启动功能。DC1180具有2.5V至5.5V的输入电压范围,任一输出都能够提供高达600mA的输出电流。在突发(Burst Mode®)工作模式下,直流电源电流在空载下通常仅为25 uA(每通道),关断时小于1 uA。DC1180是非常高效的电路:任一电路效率均高达96%。
相关产品
文档
-
DC1180A - Demo Manual9/24/2009PDF495K
-
DC1180A - Design File9/24/2009ZIP629K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。