概览

产品详情

演示电路1155A是一款紧凑型高效率同步降压-升压型DC/DC转换器解决方案,内置LTC3780EUH控制器,具有6V至32V输入电压范围。在12V输出下,可提供最大2A负载电流。恒频电流模式架构支持高达400kHz的可锁相频率。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。