-
DC1007B - Schematic9/24/2009PDF120 K
概览
产品详情
该评估板已停产,不再建议使用。
演示电路 1007 是一款高效率 USB 电源管理器,具有 PowerPathTM 控制功能和采用 LTC4088 的锂离子/锂聚合物电池充电器。它包含一个同步降压开关稳压器、一个全功能电池充电器和一个理想二极管。LTC4088 专为 USB 应用而特别设计,其开关稳压器可通过逻辑控制针对墙上适配器供电型应用自动地将其输入电流限制为 100mA、500mA 或 1A。此外,还提供了 2.5mA 和 500uA 暂停模式,以防止在产品连接到暂停的 USB 总线时电池电量耗尽。该演示板适用于 4.2V 锂离子电池。其输入电压范围为 4.35V 至 5.5V,并可产生 3.5V 至 4.7V 的系统输出电压,CC/CV 线性充电器依靠该输出电压可提供 500mA 充电电流。虽然受到演示板的限制,但是 LTC4088 仍可从 5V 电源 (例如墙上适配器) 产生 1.5A 的最大充电电流。
文档
-
DC1007B - Demo Manual9/24/2009PDF294 K
-
DC1007B - Design File9/24/2009ZIP1 M