概览

优势和特点

  • 扩展板直接与 SHARC 音频模块配合
  • 1/4“ 立体声插孔
  • MIDI 5 引脚 DIN IN/OUT/THROUGH
  • 四个可编程的外部可路由按钮
  • 三个 POT 连接到 SHARC 音频模块的管理 ADC
  • 扩展板头部区域可连接到外部 LED、其他 POT、按钮和 MIDI
  • 大通孔原型设计区域具有本地 5 V 线性稳压器

产品详情

该音频项目扩展板是一款提供控制表面以及其他连接和信号访问功能的扩展板,适用于 SHARC® 音频模块。它可用于为 SHARC 音频模块直接创建控制表面,还可用于开发您自己的适用于 SHARC 音频模块的 I/O 和控制接口。

该音频项目扩展板插入到主 SHARC 音频模块底部的扩展连接器中,添加与主板上的 SHARC 相连的 ¼” 平衡 I/O、MIDI、按钮、LED 和旋钮。该音频项目扩展板还包括一个具有本地电源和头部连接的大试验板区域,可通过该区域访问 MIDI 端口、开关以及四个附加 POT 和 LED。

系统需求

音频项目扩展板需要使用 SHARC 音频模块。

软件

Software Development Tools

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

Development Platform

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。