-
UG-1026: ADRF6650 Evaluation Board User Guide (Rev. 0)11/20/2019PDF1 M
概览
优势和特点
- 适用于 ADRF6650 的功能完备的评估板
- 单电源:5.6 V(需要 1 A 容量)
- ACE 控制软件
产品详情
ADRF6650-EVALZ 是一款 4 层 Rogers 印刷电路板 (PCB),可用于评估 ADRF6650 的性能。图 1 中显示了该评估板的照片。该评估板包含 ADRF6650(适用于 SDP-S 控制器板的连接器)、电源连接器、稳压器和微型 A (SMA) 连接器。该评估板需要使用 SDP-S 控制器板才能对套件进行软件编程。
ADRF6650 是一款高性能双路下变频器,集成了混频器、数字交换衰减器、数字可变增益放大器 (DVGA)、锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。该套件使用宽带方波限制本地振荡器 (LO) 放大器实现 450 MHz 至 2700 MHz 的 RF 带宽。与传统窄带正弦波 LO 放大器解决方案不同,ADRF6650 可在 450 MHz 至 2900 MHz 的带宽范围内支持在高于或低于 RF 输入的条件下应用 LO。
本用户指南介绍 ADRF6650-EVALZ 评估板和软件。有关完整的详细信息,请参阅 ADRF6650 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。