概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:2.75V至18 V
  • 偏置输入电压范围:4.5 V至18 V
  • ADP5056的全功能评估板
    • 通道1和通道2:7 A同步降压调节器,或14 A输出(并行工作模式下)
    • 通道3:3 A同步降压调节器
  • 可选PSM或FPWM工作模式
  • 可编程开关频率:2.5 MHz至250 kHz
  • 频率同步输入或输出

产品详情

本用户指南描述ADP5056评估,包括详细的原理图和印刷电路板(PCB)布局图。

ADP5056-EVALZ包含ADP5056,在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,以满足严苛的性能和电路板空间要求。ADP5056-EVALZ无需任何前置调节器可直接连接到高达18 V的输入电压。

有关器件的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5056数据手册。评估ADP5056时,应同时参阅此数据手册和本用户指南。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。