概览

优势和特点

  • 订购代码:AD-DPGIOZ
  • 兼容性:DPGI/O与AD9963-EBZ和AD9961-EBZ评估板兼容。
  • 可从DPG网站下载软件。
  • DPG问题/支持

产品详情

DPGI/O提供模式生成/接收功能,可补充ADI的多个评估板。DPGI/O通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPGI/O的内部存储器,或从评估板接收矢量并传输至PC。


ADI设计销售的模式发生器/接收机和评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI元件进行高效、全面的评估。模式发生器和/或评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。