概览
优势和特点
- AD9680和AD9234的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 宽带巴伦驱动输入
- 无需外部电源。 采用来自FMC的12 V-1A和3.3V-3 A电源
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
AD6674-1000EBZ评估板用于评估AD6674 385 MHz BW IF分集接收机。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。 它设计为可直接与ADS7-V2EBZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD6674的SPI可编程功能。用户指南 wiki 提供用于配置器件进行实验室性能评估的文档和说明。
AD6674数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用该评估板时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在 高速ADC评估板 页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com设备要求
- 模拟信号源和抗混叠滤波器
- 采样时钟源
- 用于FPGA接收器的基准时钟源
- 运行Windows 7、XP或Vista的PC
- 建议使用USB 2.0端口(兼容USB 1.1)
- AD6674-1000EBZ评估板
- ADS7-V2EBZ基于FPGA的数据采集套件
- VisualAnalog (ftp://ftp.analog.com/pub/HSSP_SW/VisualAnalog/)
- SPI控制器 (ftp://ftp.analog.com/pub/adispi/A2DComponents/Install/ )