概览
优势和特点
- 通过 1 至 4 个传感器通道进行测量
- 可选SPI、I2C 或 UART 通信
- 10 引脚 JTAG/SWD 连接器,易于编程
- 外形规格与 Arduino 兼容
产品详情
EVAL-M355-ARDZ-INT 板使得为 ADuCM355 设计的传感器可连接到各种兼容 Arduino 屏蔽的外形尺寸开发套件。该板目前支持 EVAL-ADICUP3029 作为完整解决方案的主要开发套件。
使用 EVAL-M355-ARDZ-INT,可以同时使用多达四个基于 ADuCM355 的传感器通道。传感器板本身也可以通过 EVAL-M355-ARDZ-INT 、电路板上的 10 引脚 JTAG/SWD 接头以及电路板上的开关进行重新编程。