概览

产品详情

EVAL-CFTL-6V-PWRZ是一款电源模块,在3A的最大电流下提供6V DC输出电压。 交流输入范围为100V至240V(50Hz或60Hz时)。 最大输入电流为0.6A。

输出电压通过适合管式插孔的标准2.1mm x 5.5mm插入式直流电源插头提供。 另外附送交流电缆以及一组四个国际通用电源插头适配器。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。