概览

优势和特点

  • 适用于 ADuM7701 的功能完备的评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 基于 PC 的软件,用于控制和数据分析

产品详情

EV-ADuM7701-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7701 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z 系统演示平台高速 (SDP-H1) 控制器板通过 J9 连接器并使用分析控制评估 (ACE) 软件通过 PC 的 USB 端口控制 EV-ADuM7701-8FMCZ 评估板。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。

板载组件包括一个隔离式 5 kV isoPower 直流/直流转换器 (ADuM6000)、一个 50 mA、60 V 高效降压稳压器 (ADP2360ACPZ-5.0) 和一个 5 V、低噪声、低压差 (LDO) 稳压器 (ADP7104ARDZ-5.0)。

本用户指南介绍了如何使用 EV-ADuM7701-8FMCZ 评估板来评估 ADuM7701。ADuM7701 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,具有基于 ADI 公司 iCoupler 技术的片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速一位数据流。该器件由 4.5 V 至 5.5 V 电源 (VDD1) 供电,可接受高达 ±250 mV(满量程下为 ±320 mV)的伪差分输入信号。伪差分输入在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的 1 密度数字输出流。可以使用适当的数字滤波器重构原始信息,从而使 ADuM7701 在 78.1 kSPS 以及 20 MHz 主时钟 (MCLK) 下实现 86 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入/输出由 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 进行供电。

串行接口采用数字隔离。由于高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与单片变压器技术相结合,片内隔离提供了优于光耦合器等替代器件的性能特性。ADuM7701 采用 16 引脚和 8 引脚宽体 SOIC 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。

ADuM7701 数据手册中提供了 ADuM7701 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅该规格说明和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 板的完整详细信息。

软件

ACE Software

ZIP
434 KB
ACE plug-in for Board.ADuM7701 1.2019.24100 [Sep 02 20]
The ADuM7701 ACE Plugin supports the EVAL-ADuM7701 Evaluation Board. ADuM7701 is a 16-Bit, Isolated, Sigma-Delta Modulator.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。