概览
优势和特点
- 配备 isoPower 集成隔离式直流/直流转换器的 ADuM5020
- 具有低辐射发射的 2 层 PCB;通过 CISPR22/EN55022 B 级认证
- 适用于 6 V 至 9 V 电源的板载 LDO,为 ADuM5020 VDDP 引脚提供 5 V 电压
- 5 V 输入和 5 V 或 3.3 V 输出操作
- 适用于以下用途的螺纹端子连接器:
- 6 V 至 9 V LDO 电源
- 5 V 直接电源
- 板外 PDIS 控制
- 隔离式输出电源
产品详情
EVAL-ADUM5020EBZ 可以让用户评估 ADuM5020 隔离式电源解决方案。ADuM5020 不再需要在 500 mW 应用中设计和构建隔离式直流/直流转换器。对该直流/直流转换器的电感元件使用了 iCoupler® 芯片级变压器技术。结果得到了外形尺寸小巧的隔离式解决方案。
ADuM5020 直流/直流转换器基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler 技术,提供稳压隔离电源,该电源封装在 2 层印刷电路板 (PCB) 上,配备铁氧体,在全载下远低于 CISPR22/EN55022 B 级限制。表 1 中显示了可用的电源电压和相关联的输出电流电平。
Analog Devices, Inc. 提供的 ADuM5020 或 ADuM6020 数据手册中含有 ADuM5020 或 ADuM6020 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此说明和本用户指南。