概览

优势和特点

  • 6 A 峰值驱动器输出功能
  • 输出功率器件电阻 <1 Ω
  • 适用于以下应用的测试基础设施:
    • SPI 通信
    • 米勒箝位
    • 去饱和检测
    • 两个过流保护引脚
    • 两个温度传感器引脚
    • 故障报告
    • 两个仿真负载

产品详情

EVAL-ADuM4138EBZ 评估板演示 ADuM4138 的高级特性,同时在测试环境中保持灵活性。EVAL-ADuM4138EBZ 评估板布局提供了一种可通过跳线引脚轻松控制的电路。可以使用更优化的布局,从而提高系统的整体性能。

此评估板可与 USB-SDP-CABLEZ 编程电缆配合使用,以访问次级端电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM),而且还包括用于驱动使用任何其他 SPI 兼容系统的串行外设接口 (SPI) 总线的选项。USB-SDPCABLEZ 使用 3.3 V 逻辑电源工作,而 ADuM4138 具有一个内部 5 V 稳压器。为了便于连接,R21 和 R22 的 MISO 线路上包括了一个电阻分压器。 

本用户指南演示了如何使用附带的 ADuM4138 评估软件评估用户微调位。本用户指南展示了如何模拟 EEPROM 设置以及如何将各个位编程到非易失存储器中。 

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。