概览

优势和特点

  • ADuCM355 的调试和编程功能
  • 评估电化学气体传感器的能力
  • 使用 I2C 的 ADT7420 0.5 C 精确温度传感器
  • USB 电源选项和与 PC 连接

产品详情

ADuCM355片上系统提供偏置和测量各种不同电化学传感器所需的特性。实现各种不同的电化学技术时,包括计时安培分析法、伏安法和电化学阻抗谱分析(EIS),EVAL-ADuCM355QSPZ允许用户评估ADuCM355的性能。

ADuCM355数据手册提供ADuCM355的完整规格,使用EVAL-ADuCM355QSPZ时应同时参考EVAL-ADuCM355QSPZ用户指南与数据手册。

硬件 (1)

参考电路

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。