概览

优势和特点

  • 超低功耗睡眠和唤醒模式
  • 测量范围±200g
  • 可调高通滤波器
  • 外形与Arduino兼容

产品详情

ADXL372是一款超低功耗、三轴、±200 g MEMS加速度计,在3200 Hz输出数据速率(ODR)下功耗为22 μA。ADXL372不会对其前端进行电源循环以实现低功耗操作,因此不会存在使传感器输出混叠的风险。

除了超低功耗外,ADXL372还具有许多特性,可在实现系统级功耗降低的同时实现冲击检测。该套件包括深度多模输出先进先出队列(FIFO)、若干活动检测模式,以及仅捕获超过阈值事件的峰值加速度的方法。

另外两种具有中断驱动、唤醒功能的低功耗模式,可在不活动期间监控运动。在唤醒模式中,可以对加速度数据进行平均,以获得足够低的输出噪声,以进行低g阈值触发。在即时启动模式下,ADXL372消耗 1.4 μA电流,同时持续监控环境中的冲击。当检测到超过内部设置阈值的冲击事件时,该套件会足够快地切换到正常操作模式,以记录此事件。

高g应用倾向于在很宽的频率范围内体验加速内容。ADXL372包含一个四极点、低通抗混叠滤波器,用于衰减高g应用中常见的带外信号。ADXL372还集成了一个高通滤波器,以消除初始和慢速变化误差,例如环境温度漂移。

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADXL372Z-PIN
  • EVAL-ADXL-ARDZ-INT
 

硬件 (1)

开发平台

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。