概览

产品详情

用于将ADXL362整合到现有系统中。

EVAL-ADXL362Z是一款简单的分线板,可方便地将 ADXL362 微功耗、3轴、数字输出MEMS加速度计与现有系统相连。由于尺寸较小,EVAL-ADXL362Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL362。注意,必须通过SPI以数字方式与ADXL362通信。EVAL-ADXL362Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。下面的“软件和工具”部分提供了一些固件示例。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。