概览

优势和特点

  • 2 组带有间距的过孔,用于安装 5 引脚报头
  • 可轻松连接到原型制作板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度对所监控的系统和加速测量影响极小

产品详情

EVAL-ADXL359Z 为一款简单的评估板,允许对 ADXL359 低噪声、低功耗加速度计进行快速性能评估。由于 EVAL-ADXL359Z 的小尺寸和板刚度对系统和加速测量影响极小,因此 EVAL-ADXL359Z 适用于在现有系统中评估 ADXL359。

ADXL359 是一款低噪声密度、0 g 低失调漂移、低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,具有可选测量范围(±10 g、±20 g和 ±40 g)。ADXL359 在温度范围内提供行业领先的低噪声、小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。

低失调、低噪声和低功耗 ADXL359 可在空中惯性测量单元 (IMU) 等高振动环境下实现精确的倾斜测量。较高频率下的低噪声非常适合无线状态监控。

ADXL359 多功能引脚名称仅可由串行外设接口 (SPI) 或受限 I2C 接口的相关功能引用。

有关 ADXL359 的完整详细信息,请参阅 ADXL359 数据手册,在使用 EVAL-ADXL359Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。