概览

产品详情

该板用于评估ADV7612 HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器的组合。它内置双路HDMI输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。提供关于如何修改跳线和脚本的文档,使ADV7612像ADV7611一样工作,ADV7511像ADV7513一样工作。

希望订购EVAL-ADV7612-7511或EVAL-ADV7612-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7612-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。