概览

产品详情

本页提供ADV7441A前端视频输入板的文档和订购信息。完整评估平台由母板、前端视频输入板和后端视频输出板组成,本产品是其中的一部分。

相关产品

系统需求

ADI公司为ATV产品系列的HDMI接收器、发送器和视频编码器开发了一款新的评估平台。完整评估平台由母板、前端视频输入板和后端视频输出板组成。新平台的作用是提供一个适用于整个ATV产品系列的通用且可重用的参考平台,从而帮助客户快速完成设计开发。这些评估板随附用于各种视频输入和标准的完整I2C编程脚本、评估板文档和入门指南。所有评估板均单独销售,以提供最大的灵活性,并且确保用户可以进行模块化评估。要获得这些评估板,必须与ADI公司签订保密(NDA)协议。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。