-
EVAL-ADTF3175D-NXZ User Guide10/24/2022WIKI
概览
优势和特点
- 分辨率:1024×1024 TOF传感器
- 照明: FOI 81°x81° - 940nm VCSEL
- 视场: FOV 75°x75°
- 工作范围:0.4至4m,15%反射比(本机)
- 深度噪声: <15mm
- 精度:± 3mm深度误差
产品详情
EVAL-ADTF3175D-NXZ飞行时间(ToF)评估套件展示了采用ADI的ADSD3500深度ISP的ADTF3175模块。该套件支持通过USB与PC建立以太网连接,以实时显示、捕捉和后处理深度数据。该套件包含主机PC软件(Windows)和开源多平台SDK,后者支持自定义应用开发。相关产品
包装内含
- ADTF3175D评估模块
- ADTF3175模块
- i.MX8 M Plus SOM (SolidRun)
- 摄像头接口板
- ADSD3500转接板
- 16GB闪存microSD卡(插入到模块的SD卡槽中)
- USB-C转USB-C电缆。支持PD 2.0和USB 3.1
- 三脚架
文档
-
Enhance Sustainable Logistics with Automatic Data Capture11/13/2022PDF5 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。