概览

产品详情

利用ADT7X20评估板,设计人员能够轻松地对ADT7420和ADT7320高精度温度传感器的所有功能进行评估。该产品包含两块评估板——主评估板和辅助评估板。辅助评估板可用于测量远离主评估板处的温度。

ADT7320FBZ和ADT7420FBZ柔性板可通过分线板端口连接至评估板,也可用作独立的从机器件。这两种电路板均为不包含在标准评估套件内的额外选项。

请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。