概览

优势和特点

  • 轻松访问 ADT7310/ADT7410
  • 连接至任何 PC USB 端口
  • 独立评估系统
  • 访问接口信号的测试点
  • 利用辅助评估板可以进行远程温度测试

产品详情

利用 ADT7X10 评估板,设计人员可以轻松评估 ADT7310 和 ADT7410 高精度温度传感器的所有功能。共两块板 - 主评估板和辅助评估板。辅助板可用于测量远离主板位置的温度。

请注意:该评估软件无法在 Windows 8 或 Windows 10 上运行(USB 驱动程序与 OS >Windows 7 不兼容)。