概览

产品详情

ADRF6820-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6820在各种配置下工作所必需的支持电路。该评估板集成USB,允许通过ADRF6820的SPI端口进行寄存器编程。为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。解调器的I和Q能以单端或差分形式输出至所需的SMA连接器和巴伦安装位置。最后,ADRF6820-EVALZ提供多种电源管理选项,包括LDO、开关调节器和旁路电源管理电路的选项,另外还能直接采用外部电源为ADRF6820供电。ADRF6820-EVALZ是一款6层、基于FR-4的评估板,提供电源管理选项,仅需一个+6V电源。评估板所需的配套软件请访问ADI网页查找。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。