概览
产品详情
ADRF6801-EVALZ 是一款配置齐全的 4 层 Rogers 评估板。内置具有单端设置的输入和基带输出 SMA 连接功能。卡片边沿上的输出可提供全差分基带信号。通过 VCC2 和 GND2 测试点的线夹引线可实现 +5 V / 262 mA 单电源接入;它的电压范围是+4.75 V 至 +5.25 V。可通过运行 Windows XP 或 Vista(装有 Microsoft .NET Framework 3.5)的 PC USB 端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从 www.analog.com 下载。相关产品
文档
-
ADRF6801 Gerber 文件9/18/2011ZIP348 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。