概览

优势和特点

  • ADRF6780的全功能评估板
  • 用于串行端口接口(SPI)控制的板载USB
  • 5 V电源
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADRF6780是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波上变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为5.9 GHz至23.6 GHz。


该上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带IQ输入信号直接变频为射频(RF),并从实中频(IF)输入载波频率单边带(SSB)上变频。基带输入为高阻态,通常采用100 Ω差分后部端接电阻进行片外端接。可将基带IQ输入路径禁用,并将800 MHz至3500 MHz范围内的调制真IF信号从任何位置馈入IF输入路径且上变频为5.9 GHz至23.6 GHz,同时抑制优于25 dBc(典型值)的无用边带。串行端口接口(SPI)支持正交相位调整,以实现优质边带抑制性能。此外,SPI接口在无需功率监控时可关断输出功率检测器以便降低功耗。


ADRF6780上变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm LFCSP封装。ADRF6780工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADRF6780的完整详情可参见ADRF6780数据手册,使用评估板时应同时参考ADRF6780-EVALZ评估板用户指南UG-920与数据手册。

软件

ACE Software

ZIP
123 KB
ACE plug-in for Board.ADRF6780 1.1.1 [Oct 09 18]
ADRF6780, 6 to 26GHz IQ and IF Upconverter Evaluation Board
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。