概览

产品详情

本页提供集成小数N分频PLL和VCO的750 MHz至1160 MHz正交调制器ADRF6701的评估板订购信息。

相关产品

软件

评估软件

ZIP
140 kB
评估板软件 (Rev. 6.1.0)
压缩包中的自述文件说明了如何将ADRF6x0x工厂软件GUI和Cypress Generic USB驱动程序安装到运行32位操作系统的Windows XP、Vista或Windows 7 PC。此软件版本6.1.0旨在用于Cypress USB芯片不是位于单独的适配器板上,而是位于评估板上的ADRF6x0x评估板。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。