概览
产品详情
ADRF6510-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADRF6510的所有特性。该评估板使用巴伦提供具有单端设置的两个通道输入和输出SMA连接。卡片边沿上的输入和输出可提供全差分信号。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现+5 V/258 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com上下载。相关产品
文档
-
ADRF6510 Gerber文件9/18/2011ZIP444 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。