概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5549 的功能完备的评估板。
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5549 是一款集成的、双通道接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5549 的每个通道上均具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5549 的特性和性能的 ADRF5549-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。
ADRF5549 和 ADRF5545A 是兼容引脚的接收器前端,覆盖不同的频段,并使用相同的评估印刷电路板(PCB)。但 ADRF5545A 需要一些外部匹配组件(更多信息,请参见 UG-1589)。
ADRF5549 数据手册提供了 ADRF5549 的完整规格。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5549 数据手册,同时参阅本用户指南。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。