概览

产品详情

ADRF5547 是一款双通道集成式射频 (RF) 前端,非常适合时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5547 是一款多芯片器件,该器件的每个通道上具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5547 的特性和性能的 ADRF5547 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。

位于 www.analog.com 上的 ADRF5547 数据手册提供了 ADRF5547 的完整规格说明。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5547 数据手册,同时参阅本用户指南。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。