概览

产品详情

ADRF5021-EVALZ是一款配置齐全的4层RO4003评估板。两个电源+3.3 V和-2.5 V应分别施加于VDD和VSS测试点,同时将接地基准连接至GND测试点。

用于选择开关状态的两个控制电压0/+3.3 V施加于EN和CTRL测试点。RF输入信号可施加于末端装接型、2.4 mm RF连接器的RFC引脚,并在末端装接型、2.4 mm RF连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。