概览

优势和特点

  • 支持 UART 检测
  • UDP 传输功能
  • 完全配置的 ADPD188BI
    • 寄存器级别
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD188BIZ-SK 评估板为用户提供了一种评估适用于烟雾和气溶胶探测应用的 ADPD188BI 光学模块的简单方式,此评估板采用优化的离散光学设计,适用于生命体征监测应用。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。


EVAL-ADPD188BIZ-SK 由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(单独获取)通过带状电缆供电。


有关 ADPD188BI 功能的其他信息,请参阅 ADPD188BI 数据手册。

Markets & Technology

包装内含

  • EVAL-ADPD188BIZ-SK 评估板
  • 带状电缆

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。