概览

优势和特点

  • 支持 UART、BT 检测
  • UDP 传输功能
  • ADPD1080 完全配置
  • 寄存器级别
  • 高电平
  • 图形视图
  • 时间图
  • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD1081Z-PPG 评估板为用户提供了一种用于评估 ADPD1080 光度学前端的简单方式,采用优化的离散光学设计,适用于生命体征监测应用。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。

EVAL-ADPD1081Z-PPG 由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(单独获取)通过带状电缆供电。该评估板提供三个绿光 LED 和一个 7mm2 光电二极管 (PD)。评估板的设计已针对腕式光学体积描记法 (PPG) 测量进行优化。

有关 ADPD1080 功能的其他信息,请参阅 ADPD1080 数据手册。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADPD1081Z-PPG 评估板
  • 带状电缆
  • 腕带

系统需求

  • 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
  • EVAL-ADPDUCZ 微控制器板

软件

评估软件

EXE
62.63 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.10.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。