概览

优势和特点

  • 支持UART检测
  • UDP传输特性
  • ADPD103完全配置
    • 寄存器电平
    • 参数水平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图


产品详情

EVAL-ADPD103Z-GEN评估板向用户提供一种将其光纤连接到ADPD103光度测量前端的简单方法,以便在许多不同的应用中评估ADPD103,包括生命体征监控和工业检测。该评估板包括OpenMarket WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户的开发系统连接。


USB端口向EVAL-ADPD103Z-GEN供电。片上稳压器向ADPD103、ADuCM360和FTDI芯片FT232提供电压电源。片上稳压器提供3.3 V和4.3 V LED电源以及可选选项以便添加外部LED电源。该评估板提供LED和光电二极管(PD),可用于手指光电容积脉搏波描记法(PPG)测量以及评估系统的快速功能检查。


原理图、布局图和板本身给出了信号名称以便识别。欲了解有关ADPD103功能的更多信息,请参阅ADPD103数据手册。


相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。