概览
优势和特点
- 配备散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型 2.9 mm RF 连接器
- 直通校准路径
产品详情
ADPA7007-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。ADPA7007-EVALZ 使用与 ADPA7005-EVALZ 相同的 PCB,但板上安装了 ADPA7007。散热器有助于为 ADPA7007 提供散热,以及为PCB 提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以方便地连接到较大的散热片上,从而改善散热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.9 mm 母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有 50 Ω 特性阻抗。评估板上安装的组件适合在器件的整个工作温度范围内使用。
RF 回溯为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
该评估板上的电源去耦电容器代表用于表征和评定器件的配置。可使用一个示波器来减少电容器数量,但这因系统而异。建议首先移除或合并离器件最远的最大电容器。
使用 ADPA7007-EVALZ 板时,应参阅 ADPA7007 数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
需要的设备:
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析仪
- RF 网络分析仪
- 5 V、2.5 A 电源
- 外部偏置模式,−1.5 V,100 mA 电源