概览

优势和特点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型、SMA 插孔 RF 连接器
  • 直通校准路径
  • 漏极或栅极脉冲能力

产品详情

ADPA1105-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。

或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1105-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口都接入超小型 A 版本 (SMA) 母头同轴连接器,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADPA1105-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 SMA RF 连接器,才能使用直通校准路径。

通过 ADPA1105-EVALZ 上的两个 4 引脚接头(P1 和 P2)和两个 24 引脚插头(P3 和 P4)提供接地、电源、栅极控制和检波器输出电压。数据手册的表 1 列出了这四个接头的引脚排列。

ADPA1105-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADPA1105-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1105-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1105 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1105-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1105-EVALZ 还可以在门控脉冲模式下单独工作,在该模式下,将对 ADPA1105 VGG1 和 VGG2 引脚施加负脉冲。

有关 ADPA1105 的完整详细信息,请参阅 ADPA1105 数据手册,在使用 ADPA1105-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

包装内含

ADPA1105-EVALZ 评估板
50 V 漏极脉冲发生器板

使用入门

需要的设备
  • 脉冲发生器
  • 示波器
  • 50 V、2 A 电源
  • -4 V 电源
  • Tektronix TCPA312A 电流探头
  • Tektronix TCPA300 电流探头放大器
  • RF 信号发生器
  • 定向耦合器
  • 射频功率传感器
  • 射频功率计
  • RF 衰减器

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。