概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 2.7 V至20 V(ADP7142为40 V)
  • 输出电流范围: 0 mA至200 mA
  • 输出电压精度: ±0.8 %
  • 工作温度范围: -40℃至+125℃
  • 可调选项电压通过两个外部电阻设置VOUT = 1.2 V × (1 + R1/R2)

产品详情

ADP7118/ADP7142评估板用于演示ADP7118/ADP7142系列线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。



硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。