概览

优势和特点

  • 输入电压范围:2.7 V 至 16 V
  • LDO 输出电压:用户通过 SEL1 和 SEL2 引脚可选带宽:
    • SEL1 = 低,SEL2 =低:−0.505 V
    • SEL1 =高,SEL2 = 低:−1.5 V
    • SEL1 =低,SEL2 = 高:−2.5 V
    • SEL1 = 高,SEL2 =高:−5.0 V

产品详情

ADP5600CP-EVALZ 评估板演示 ADP5600 交错式逆变充电泵和负低压降稳压器 (LDO) 的功能。

可以使用 ADP5600CP-EVALZ 来评估简单器件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。评估板特性包括使用 SELx 跳线配置 LDO 稳压器输出,以及将工作频率与外部时钟同步。

ADP5600 数据手册中提供了 ADP5600 的详细说明,在使用此评估板时,应参考这些说明。

技术与领域

相关产品

使用入门

其余需要的设备

  • VIN 和 VEN的直流电源
  • 用于电压和电流测量的万用表
  • 电子或电阻负载

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。