概览
产品详情
该评估板不再用于评估,且已停产。
ADP5588演示板用于执行ADP5588键盘/GPIO扩展器IC的功能。它包括一个子板和一个母板。母板内置有键盘(80个开关)、USB连接器(JP1)、复位开关(S17)以及用于为IC供电并与PC建立USB通信的所有必要硬件。两个20引脚连接器(J11和J12)用于插入子板中。ADP5588 IC与LK1和LK2跳线一起安装在子板上,用于从光传感器比较器电路中插入或移除C19和C20电容。
演示板组件通过J10或USB端口供电,提供免费的图形用户界面(GUI)以执行ADP5588功能。除键盘开关之外,母板还集成了18 GPO LED指示灯(D1至D11、D22至D27和D30)、电源状态LED(D19和D21)、2.7 V稳压器、3.3 V稳压器和跳线(J1至J8和J13至J22),以将GPIO配置为GPI、GPO或键盘线路。该母板还配备了跳线(LK8和LK10),以便在插入USB端口时配置该板通过J10或板载稳压器使用外部调节电压。当USB端口用作电源时,将跳线放置在LK8和LK10的引脚1和引脚2上。使用外部电压时,将跳线放置在LK8和LK10的引脚2和引脚3上。VCC(J10的引脚3))应为1.8 V至3.0 V,且VBOARD(J10的引脚1)应为3.3 V。