概览

产品详情

ADP5302是一款集成负载开关的超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用10引脚LFCSP封装。 ADP5302输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。

The ADP5302-EVALZ评估板可轻松评估该器件。 本用户指南UG-880描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

ADP5302数据手册提供ADP5302的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


技术与领域

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。