概览

优势和特点

  • 适用于 ADP5138 的功能完备的评估板。
  • 紧凑型解决方案
  • 4 层高玻璃转换温度 PCB,具有卓越的热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚头部实现连接
  • 电源电压
    • PVINx 为 3 V 至 5.5 V(典型值 5 V)
  • 适用于四路 1 A 降压稳压器和一个 250 mA 射频 LDO 稳压器的固定或可调输出选项
  • 适合每个稳压器的独立使能控制
  • 上电复位输出

产品详情

ADP5138W-1-EVALZ 评估板提供一套完整、紧凑的解决方案,具有近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局,可以让用户评估 ADP5138 的性能。

评估板上的主要器件 ADP5138 集成了四个高性能同步降压稳压器和一个低噪声射频 (RF) 低压差 (LDO) 稳压器。

ADP5138W-1-EVALZ 对每个稳压器都具有独立的使能控制,可在评估 ADP5138 时实现灵活配置。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADP5138 数据手册中包含 ADP5138 稳压器的详细信息,使用 ADP5138W-1-EVALZ 时应同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。