概览

优势和特点

  • 输入电压范围:3 V至5.5 V
  • 输出电压:−5 V
  • 输出电流:190 mA
  • 展示了紧凑的6 mm × 5 mm布局

产品详情

ADP5075CB-EVALZ评估板用于演示ADP5075 DC-DC转换器的功能。

利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 以及演示器件特性,包括可选工作频率、软启动和压摆率控制。 该板设计用于显示通过与此器件组合实现的较小尺寸布局。

更多有关DC-DC转换器的详情,请参阅ADP5075数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。