概览

产品详情

该产品包括多种评估板以及RedyKitTM。

ADP322CPZ-REDYKIT提供一个三通道、固定LDO评估板和一个三通道、可调LDO评估板。套件中所有表贴ADP322器件均分类存放,每个拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号和固定输出电压。

ADP322/ADP323评估板用于演示ADP322/ADP323系列线性调节器的功能。只需两个电压源、几个电压表、电流表和负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。