概览

优势和特点

  • ADP2443的全功能评估板
  • 紧凑的解决方案
  • 4层玻璃化转变高温(TG)印刷电路板(PCB),实现出色的散热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚接头可方便地连接
  • 电源电压
    • 4.5 V至36 V (PVIN)
  • 能够同步
  • 独立使能控制
  • 电源良好输出

产品详情

ADP2443-EVAL评估板提供完整的紧凑型解决方案,用户可采用近乎理想的PCB布局来评估ADP2443的所有性能。


该评估板ADP2443上的主要器件是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了高端和低端MOSFET,并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效率解决方案。


评估板具有独立使能控制,评估ADP2443时可灵活配置。


有关ADP2443稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2443数据手册。使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。