概览

优势和特点

  • 输入电压范围:4.5 V至60 V
  • 输出电压:3.3 V
  • 电源良好

产品详情

ADP2360CP-EVALZ评估板用于演示DC-DC转换器ADP2360的功能。

使用此板可评估简单的器件测量结果,例如线性调整率、负载调整率和效率。该评估板提供电源良好输出和其它特性(如软启动时间),最大电感电流可通过更改元件值进行修改。

该产品数据手册提供DC-DC转换器ADP2360的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-930与数据手册。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。