概览

产品详情

ADP2302/ADP2303为2 A/3 A、20 V、异步降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET,采用带裸露焊盘的SOIC封装。ADP2302/ADP2303评估板是完整的降压调节器解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。

ADP2302/ADP2303集成软启动电路,可防止上电时的浪涌电流影响器件。电源正常输出指示输出电压经调节后处于容差内,并且可用于控制具有使能输入的器件的上电时序。利用精密使能特性很容易控制这些器件与外部电源的时序。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。