-
• UG-179:ADP2300/ADP2301评估板用户指南9/21/2010PDF422 kB
概览
产品详情
ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET。ADP2300/ADP2301评估板是完整的解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,而ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在效率与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的设计选择。对于最高1.2 A的负载电流,ADP2300/ADP2301能够提供精确(±2%)的输出调节。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301具有精密EN引脚阈值电压,因此可以控制这些器件与其它输入/输出电源的时序。利用电阻分压器,也可以将EN引脚用作可编程欠压闭锁输入。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。