概览
产品详情
ADP2147是一款高效率、低静态电流、同步降压型DC/DC转换器。降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。在VSEL引脚的控制下,输出电压可以在两种不同设置之间变化。
3 MHz开关频率可最大程度地减小外部元件的尺寸。
降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。在VSEL引脚的控制下,输出电压可以在两种不同设置之间变化。
3 MHz开关频率可最大程度地减小外部元件的尺寸。