设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADP2127
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADP2127
ADP2127评估板
顶部
概览
文档
顶部
用户手册
1
查看全部
概览
产品详情
产品详情
ADP2126/ADP2127评估板是一款完整的6 MHz、低静态电流、同步降压DC/DC转换器解决方案,能够以1.20 V/1.26 V的固定输出电压产生最高500 mA的输出电流。转换器采用2.1 V至5.5 V的输入电压工作。器件使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。评估板演示ADP2126/ADP2127的操作和性能,以及在小尺寸解决方案中器件与小型陶瓷元件的兼容性。
相关产品
ADP2127
文档
查看全部 (1)
用户手册 (1)
用户手册
(1)
PDF
174 kB
UG-300: Evaluating the ADP2126/ADP2127 Ultralow Profile, 6 MHz, Step-Down Converters
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title