概览

产品详情

ADP2102评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2102构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±2%)的调节输出电压,最大负载电流高达600 mA。它有两个版本:固定输出版本提供0.8 V至1.875 V的输出电压,而可调输出版本提供0.8 V至3.3 V的输出电压。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。