概览

优势和特点

  • 输入范围:10 V至20 V
  • 两个输出电压:5 V和1.8 V
  • 输出电流:每通道13 A
  • 开关频率:600 kHz
  • 在PWM下工作
  • 紧凑型、低成本和有效设计

产品详情

ADP1876是一款双通道、降压开关控制器,集成驱动器,可驱动外部N沟道同步功率MOSFET。两路PWM输出相移180º,可降低输入均方根纹波电流,从而使所需的输入电容最小。


此外,ADP1876集成了升压二极管,可减少整体系统成本和元件数量。TADP1876配置为在强制PWM连续导通模式下工作。


ADP1876内置外部可调软启动、输出过压保护、外部可调电流限制、通道1的电源良好和跟踪功能。ADP1876结温范围为–40°C至+85°C时,输出电压精度为±0.85%;结温范围为–40°C至+125°C时,输出电压精度为±1.5%。该控制器采用2.75 V至20 V电源供电,且采用32引脚、5 mm x 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

相关产品